{"product":{"productId":"agid.20534","price":240.18,"name":"Juegos de montaje de motor"},"currency":"EUR"}
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza 98° Shore A.
Carcasa de acoplamiento y piezas de apriete de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Anillos de centrado de acero 1.4301.
Versión
Carcasa de acoplamiento, anodizado negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza 98° Shore A.
Carcasa de acoplamiento y piezas de apriete de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Anillos de centrado de acero 1.4301.
Versión
Carcasa de acoplamiento, anodizado negro.
Indicación
El juego de montaje del motor con sistema de acoplamiento de elastómero (acoplamiento de elastómero con mandril de expansión) proporciona una solución sencilla y rentable para la conexión de motores eléctricos.
Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 30 Nm
Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 30 Nm
A petición
Agujero del cubo más grande D.
Par nominal mayor.
Par nominal mayor.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.