Conjunto De Sincronización
aluminio
- Funcionamiento de dos ejes lineales dispuestos en paralelo con un solo motor
- Excelente fuerza de sujeción
- Excelente precisión de concentricidad
- Sin juego y amortiguador de vibraciones
- Aislante eléctrico
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conjunto De Sincronización
Tamaño
80
Material del cuerpo de bas
aluminio
AD=Par de apriete del tornillo
15
AD=Par de apriete del tornillo
32
D1=Diámetro
24
D2=Diámetro
24
MN=Par nominal nm
53
Mt=Momento de inercia 10⁻³ kgm
0,326
Mt=Momento de inercia 10⁻³ kgm
0,352
Mt=Momento de inercia 10⁻³ kgm
0,404
Mt=Momento de inercia 10⁻³ kgm
0,455
U=Revoluciones r.p.m. máx.
14000
C1
M06
C2
M08
D4
56,4
D7
25
L
46
L1
8
L2
18
L3
20
L4 mín.
130
L5
27
Descripción
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza 98° Shore A.
Tubo intermedio y cubo de sujeción de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Tubo intermedio y cubo de sujeción de aluminio.
Mandril de expansión de acero.
Tornillos de acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con el juego de sincronización pueden operarse dos ejes lineales alineados en paralelo con solo un motor.
Los juegos de sincronización están compuestos de dos acoplamientos conectados entre sí con un eje de sincronización. Este se fabrica en una longitud adecuada. Adecuado para longitudes de hasta 3000 mm como máximo.
Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 53 Nm
Los juegos de sincronización están compuestos de dos acoplamientos conectados entre sí con un eje de sincronización. Este se fabrica en una longitud adecuada. Adecuado para longitudes de hasta 3000 mm como máximo.
Ventajas del acoplamiento de garras de elastómero:
- Cubo con mandril de expansión con montaje axial
- Sin juego y con amortiguación de vibraciones
- Muy buenas fuerzas de agarre
- Muy buena concentricidad
- Dimensiones compactas
- Montaje sencillo
- Lado de pivote con montaje axial
- Aislamiento eléctrico
- Par nominal hasta 53 Nm
Montaje
No es necesario un desplazamiento axial de los componentes, ya que el tubo intermedio se puede introducir como distanciador entre las mitades de acoplamiento.
Las dos mitades de acoplamiento con mandril de expansión se encajan totalmente en el agujero del cubo de las unidades lineales. La conexión no positiva se alcanza apretando el tornillo en el mandril de expansión con el momento de torsión indicado. Colocar las mitades de acoplamiento con cubo de sujeción y elastómeros en el tubo intermedio. Poner el tubo intermedio en posición y encajar entre sí las mitades de acoplamiento con una fuerza axial manual reducida. Apretar el tornillo en los dos cubos de sujeción con el momento de torsión indicado.
Las dos mitades de acoplamiento con mandril de expansión se encajan totalmente en el agujero del cubo de las unidades lineales. La conexión no positiva se alcanza apretando el tornillo en el mandril de expansión con el momento de torsión indicado. Colocar las mitades de acoplamiento con cubo de sujeción y elastómeros en el tubo intermedio. Poner el tubo intermedio en posición y encajar entre sí las mitades de acoplamiento con una fuerza axial manual reducida. Apretar el tornillo en los dos cubos de sujeción con el momento de torsión indicado.
Indicación sobre el dibujo
X = Distancia entre árboles
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.