text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción de bordes

Los sistemas de sujeción mecánicos de norelem fijan los elementos estándar en cuestión de segundos

     

Un montaje sencillos y duradero y un rango de sujeción de 0 a 30 milímetros: Los cilindros de posicionamiento de norelem con sistema de sujeción de bordes fijan y centran de forma fiable los elementos estándar y se adaptan rápidamente a los cambios en el proceso de producción.

      

Los sistemas de posicionamiento mecánicos se utilizan en la fabricación automatizada en muchos procesos distintos. Deben ser rápidos y fiables, así como permitir un nuevo ajuste sin complicaciones en caso necesario.

Todos estos puntos los cumplen los cilindros de posicionamiento de norelem con sistema de sujeción de bordes. Están hechos de acero templado y revenido y están disponibles en cuatro diámetros distintos, de 10 a 20 mm. Los cilindros alcanzan una fuerza de retención de 5,4 kN a 22,6 kN, con un rango de sujeción de 0 a 30 mm. Con ello resultan ideales para muchos procesos de fabricación en que se trata de fijar y sujetar elementos estándar, también en combinación con sistemas de cambio rápido.

       

Montaje sencillo, muchas ventajas

Para montar los cilindros de posicionamiento basta con una herramienta corriente; la tensión previa del cilindro se realiza incluso con la mano. No hacen falta casquillos receptores o de centrado. En comparación con las soluciones con bolas, los cilindros de posicionamiento de norelem con sistema de sujeción de bordes ofrecen sobre todo un incremento significativo de la fuerza de sujeción con el mismo par de apriete. El rodamiento de agujas axial de gran calidad convence por su alta capacidad de carga y larga vida útil.
      

Otras ventajas:

  • Rango de sujeción fácilmente ajustable
  • Independiente del diámetro y las características superficiales del taladro (hasta H12)
  • Efecto de tracción hacia abajo
  • Flexibilidad del dispositivo portapiezas para una reacción rápida a los cambios en el proceso de producción

      

norelem ofrece como accesorio un Kit de reparación (tornillo con cabeza avellanada, junta tórica y mordaza de 3 piezas) con el que el cilindro de posicionamiento se puede poner a punto de nuevo rápidamente y sin complicaciones.

         

Por cierto: En el Centro de formación de norelem ACADEMY ahora también hay disp conocimientos sobre el productosobre los cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción de bordes.