text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Cinco nuevas familias de productos - muchas posibilidades de aplicación 

Bisagras norelem para perfiles de aluminio 

Las bisagras se encuentran allí donde hay que "plegar" algo, como por ejemplo en los herrajes de los muebles, puertas y contenedores. Los clientes encuentran en norelem una gama ampliada de bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, desde los componentes individuales hasta los conjuntos completos, incluyendo los accesorios de montaje.  

La gama de bisagras de norelem está formada por cinco nuevas familias de productos: conjuntos de bisagras de aluminio con tope interior y alma, medias bisagras de aluminio con tope interior y exterior, así como ejes de acero inoxidable a juego y embellecedores de plástico. Las bisagras se pueden ensamblar a la izquierda o a la derecha y tienen un giro de 360°. 

Todo en uno: el conjunto completo  

La mayor demanda la tiene la variante de conjunto. norelem suministra aquí las bisagras completas con todos los componentes individuales, entre lo que se encuentran las dos medias bisagras, un eje y dos caperuzas protectoras. La bisagra soporta cargas de hasta 200 N en dirección x e y (valor orientativo no vinculante) y se suministra con un alma al dorso porque aquí solo está previsto un tornillo de fijación. Con ello, el producto solo se puede utilizar con un ancho de ranura de 8 mm. La bisagra está disponible con un juego de montaje que comprende dos tornillos avellanados y dos tuercas correderas en ranura. Esta variante es apta solo para perfiles de ítem. 

 

Una buena combinación: los componentes  

Las bisagras también se pueden confeccionar a la medida de los deseos del cliente. Las dos medias bisagras se ofreceninteriores y exteriores así como con distintas anchuras (medida A3), ejes de acero inoxidable y embellecedores de termoplástico de las medidas idóneas. Estas bisagras soportan fuerzas de carga de hasta 100 N en dirección x y hasta 150 N en dirección y (valores orientativos no vinculantes). Las ventajas de las bisagras de confección individual: A diferencia del conjunto completo, se pueden combinar con tuercas correderas en ranura de los perfiles item y Bosch (teniendo en cuenta un diámetro de tornillo M5 y M6). 

 

Facilidad de instalación: bisagras de espiga de plástico 

Entre los nuevos artículos tenemos tambiénBisagras de espiga de plástico en dos versiones con diámetros de espiga de 6 mm y 8 mm. El ángulo de apertura de la bisagra es de 120°. Son idóneas para puertas interiores, quedan ocultas para el usuario y se pueden utilizar tanto a la derecha como a la izquierda. Además se pueden emplear también como pasadores de bloqueo, ocupan poco espacio y se montan rápidamente: en la carcasa de poliamida está insertado un pasador de acero cincado que, simplemente, se presiona en la empuñadura con apoyo de muelle.