text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Duroplast PF 31, negro.

Eje de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural.

Aros de fijación de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Las empuñaduras se adaptan a los volantes de disco con empuñadura giratoria 06287.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron