Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.