- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Material: acero inoxidable 1.4305, resistente a la corrosión
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Descripción
Material
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación de pedido
A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.