norelem amplía la gama de productos
Más de 10.000 artículos nuevos en el catálogo nuevo
THE BIG GREEN BOOK Edition 2022 de norelem ya está aquí y la obra de consulta se presenta más completa que nunca: el catálogo de productos agrupa dos volúmenes en 2700 páginas e incluye más de 70.000 componentes. norelem no solo presenta en la misma numerosas novedades de productos, sino también grupos de artículos totalmente nuevos relacionados con los temas de control y regulación como primicia especial.
Entre los más de 10.000 productos nuevos se encuentran, entre otros, componentes procedentes de la resistente cerámica de alto rendimiento como, por ejemplo pernos de alojamiento- y de apoyo, pasadores guía y muelles de ajuste. Además, norelem ha completado su gama completa con los artículos siguientes: pernos de bloqueo de acero inoxidable con cables Bowden para un posicionamiento y sujeción seguros de las piezas de la máquina a distancia, conos y casquillos de posicionamiento de acero para unidades de centraje, juegos de tensores de cadena de acero, piezas homologadas Hygienic DESIGN, así como cilindros neumáticos, guías de carro, carriles telescópicos y otros componentes.
Los nuevos grupos de productos en el catálogo de norelem THE BIG GREEN BOOK para el sector de control y regulación engloban desde componentes estándar electromecánicos de uniones atornilladas para cables, cadenas de energía o sensores, hasta fuentes de alimentación de conmutación. Y no solo esto, también incluyen motores paso a paso y columnas de elevación eléctricas para la regulación de altura en el puesto de trabajo o en máquinas e instalaciones complejas.