- Autosellante gracias a una rosca cónica
- Versátil
- Versión: acero o acero inoxidable
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.