Boquilla De Lubricación Cónica
acero
endurecido y cincado
- Autosellante gracias a una rosca cónica
- Versátil
- Versión: acero o acero inoxidable
0,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Boquilla De Lubricación Cónica
Forma
D
Norma DIN
DIN 71412
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido y cincado
D=Rosca
M06X1
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud máx.
20,5
A
10,5
Ancho de llave
9
Modelo de forma
acodado 45° con cuadrado
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.