text.skipToContent text.skipToNavigation
97901

Pasta Klüber

  • Para la lubricación a largo plazo y permanente
  • Resistente al agua
  • El color blanco ofrece una película lubricante casi transparente
  • Protege contra la corrosión

desde 20,90 €

Descripción

Description

La pasta Klüber 46 MR 401 es una pasta lubricante multiusos de color blanco que ofrece una excelente seguridad de servicio contra la fricción, el desgaste y la oxidación.

Aplicación:
Eficacia probada como lubricante permanente o a largo plazo, como ayuda de montaje y como pasta para uniones roscadas de CrNi. Además de la aplicación como ayuda de montaje en la fabricación de uniones a presión, la pasta Klüber resulta muy útil y segura en aquellos lugares con baja velocidad de cizallamiento, altas cargas de presión, alto desgaste, efecto de pegue y despegue (stick-slip), movimientos oscilantes, vibraciones y corrosión por fricción.
Entre las principales áreas de aplicación cabe mencionar husillos roscados, tuercas de ajuste, árboles acanalados, articulaciones esféricas, alojamientos de perno, ruedas dentadas, anillos obturadores de árbol, anillos obturadores circulares, anillos en V, manguitos de materiales de goma elásticos y apoyos de cilindros con una velocidad de cizallamiento muy baja.

Ventajas:
Protege contra la corrosión, es resistente al agua, posee una adherencia activa y se comporta de forma neutral con metales no ferrosos. Gracias a su color blanco, que forma una película muy lubricante y casi invisible después de su aplicación, es especialmente adecuado para superficies de contacto que requieran limpieza y en las que no se puedan aplicar pastas oscuras por motivos estéticos.