text.skipToContent text.skipToNavigation
97900

Klüber Quietsch-Ex

  • Para la lubricación de rodamientos, superficies de contacto, cadenas y bisagras
  • Expulsa la humedad
  • Funciona contra corrosión
  • Disuelve la herrumbre
  • Protege del congelamiento

desde 38,93 €

Descripción

Description

El líquido universal QUIETSCH-EX para industria, taller, hogar, jardín, automóviles, motos, ocio y deporte.

Aplicación:
Eficacia probada para la lubricación de rodamientos, superficies de contacto, cadenas, cerraduras y bisagras.
Aceite limpiador y lubricante para motos y protector contra la corrosión de máquinas, aparatos, herramientas, vehículos, etc., por ejemplo, en las vacaciones invernales.
Ideal para máquinas y aparatos que se ponen frecuentemente en funcionamiento a la intemperie.
Los tornillos, bisagras o pernos corroídos u oxidados pueden aflojarse o volver a moverse sin resultar dañados.

Ventajas:
Lubrica, impide la entrada de humedad, protege contra la corrosión, mejora el deslizamiento, disuelve el óxido, protege contra la congelación e incluso es fácil de serrar y taladrar.
Penetra automáticamente en finísimas fisuras y alcanza cualquier punto de fricción, por muy inaccesible que parezca.