Descripción
Description
Generalidades: grasa multiusos para la lubricación del apoyo de cilindros y del cojinete deslizante con grandes cargas.
Grasa multiusos 97907-10-10400:
Lubricación de cojinetes articulados, de rodillos y deslizantes, acanalados, ejes insertables, husillos roscados y superficies deslizantes de todo tipo con cargas normales y todas las velocidades de deslizamiento habituales para la lubricación de grasa. Resistente al agua y sin ácidos. Identificación según DIN 51502 K2K-30.
Grasa para alta temperatura 97907-10-20400:
Lubricación de grasa de apoyos de cilindros y deslizantes a altas temperaturas, p. ej., en hornos de pintura y secado, convertidores, cucharas de colada, instalaciones de calefacción, ventiladores de aire caliente, grúas para metales calientes, vulcanizadores o motores eléctricos. Identificación según DIN 51502 KP2N-30.
Grasa multiusos 97907-10-10500:
Aplicación para lubricación de apoyo de cilindros y cojinetes de deslizamiento con grandes cargas. Grasa lubricante para vehículos, máquinas de construcción y máquinas agrícolas.
Penetración de batanado: 265 - 295 1/10 mm
Resistencia al agua: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protección a la corrosión: DIN 51802, grado de corrosión 0
Base de jabón: LI-12 hidroxiesteárico
Viscosidad de aceite básico a 40 °C: DIN 51562, aprox. 135 mm²/s
Adecuado para pistola engrasadora a dos manos.
Grasa multiusos 97907-10-10400:
Lubricación de cojinetes articulados, de rodillos y deslizantes, acanalados, ejes insertables, husillos roscados y superficies deslizantes de todo tipo con cargas normales y todas las velocidades de deslizamiento habituales para la lubricación de grasa. Resistente al agua y sin ácidos. Identificación según DIN 51502 K2K-30.
Grasa para alta temperatura 97907-10-20400:
Lubricación de grasa de apoyos de cilindros y deslizantes a altas temperaturas, p. ej., en hornos de pintura y secado, convertidores, cucharas de colada, instalaciones de calefacción, ventiladores de aire caliente, grúas para metales calientes, vulcanizadores o motores eléctricos. Identificación según DIN 51502 KP2N-30.
Grasa multiusos 97907-10-10500:
Aplicación para lubricación de apoyo de cilindros y cojinetes de deslizamiento con grandes cargas. Grasa lubricante para vehículos, máquinas de construcción y máquinas agrícolas.
Penetración de batanado: 265 - 295 1/10 mm
Resistencia al agua: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protección a la corrosión: DIN 51802, grado de corrosión 0
Base de jabón: LI-12 hidroxiesteárico
Viscosidad de aceite básico a 40 °C: DIN 51562, aprox. 135 mm²/s
Adecuado para pistola engrasadora a dos manos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.