Loctite
- Pegamento universal a base de cianocrilato
- Para unión de distintos materiales con y entre ellos
- Alta resistencia en pocos segundos
37,70 €
Descripción
Estos adhesivos unen entre sí metal, goma, plástico y otros materiales. Alta resistencia en pocos segundos.
Pegamento universal LOCTITE (cianocrilato), 97990-401....
Este pegamento sirve para unir los más diversos materiales (metal, plástico, cuero, goma, madera, cartón, cerámica, etc.) y consigue una altísima estabilidad en pequeñas fisuras.
Resistente a la temperatura de -40 °C a +120 °C.
Adhesivo para plástico LOCTITE, 97990-4060770
Combinación de adhesivo instantáneo 406 (cianocrilato) para plástico y capa de imprimación 770 para plásticos de difícil adhesión como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP).
Resistente a la temperatura de -40 °C a +120 °C.
Pegamento universal LOCTITE en forma de gel (cianocrilato), 97990-454...
Este pegamento tipo gel se puede aplicar con precisión, sin que escurra ni gotee, incluso en superficies verticales. Une los más diversos materiales, hasta materiales porosos.
Buena capacidad de llenado de huecos.
Resistente a la temperatura de -40 °C a +120 °C.