Loctite
- Limpiador libre de HCFC que contiene solventes
- Para la limpieza y desengrasado de superficies
- Para la preparación de la superficie antes de aplicar pegamentos y sellantes
- Rápida ventilación al exterior sin dejar residuos
12,82 €
Descripción
La limpieza aumenta la calidad de las uniones realizadas con sellantes y pegamentos.
Limpiador rápido LOCTITE, 97990-7063…
Limpiador a base de disolventes, sin HCFC empleado para limpiar y desengrasar superficies. Ideal para preparar superficies antes de aplicar pegamentos y sellantes. Ventilación rápida y sin residuos.
Limpiador rápido LOCTITE, 97990-7070400
Limpiador a base de disolventes, sin HCFC, empleado para limpiar y desengrasar, especialmente para preparar piezas de plástico antes de aplicarles pegamento. Se puede aplicar en forma de spray o como líquido de inmersión a temperatura ambiente o más elevada. Elimina la mayoría de las grasas, aceites, líquidos lubricantes, virutas metálicas y micropartículas de las piezas sintéticas sin riesgo de resquebrajamientos por tensión. Compatible con metales y la mayor parte de los plásticos y elastómeros.
Eliminador de sellantes y adhesivos LOCTITE, 97990-7080300
El producto se emplea para facilitar la eliminación de sellantes de superficie endurecidos químicamente, ya que ablanda el material sellante de las bridas, evitando así daños al raspar con fuerza bruta. Una vez aplicado se forma una capa espumosa que impide que el producto se escurra de las superficies tratadas. De este modo puede actuar el tiempo necesario sobre el sellante de superficie endurecido. Entre sus aplicaciones más típicas se encuentra la eliminación de las bridas metálicas de cualquier sellante de superficie líquido.