text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Description

Los aparatos adecuados facilitan el trabajo y propician el manejo correcto de los productos LOCTITE.

Bomba manual peristáltica LOCTITE, 97990-9700100
Esta bomba manual es un valioso y preciso aparato de dosificación manual que se enrosca en envases de 50 ml o 250 ml.
Con este sistema manual se pueden aplicar dispositivos de retención de tornillos LOCTITE y productos de ensamblaje LOCTITE de 0,01 a 0,4 ml con viscosidades de hasta 30000 m Pa · s. El sistema funciona desde cualquier posición, no gotea y optimiza el consumo de producto. Además, no necesita limpieza ni conexión para electricidad o aire comprimido.

Pistola de cartucho Teroson, 97990-9150310
Para alojar cartuchos estándar con una capacidad de 150/310 ml.
Ejecución resistente para un uso periódico.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron