text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación
Pistola engrasadora a dos manos para cartuchos atornillados de 500 g. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Vaciado completo del cartucho al vacío. Cambio de cartucho limpio y rápido. El nivel de llenado y el tipo de grasa está siempre visible por el diseño abierto.

Entrega con manguera reforzada y boquilla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron