Boquilla
boquilla de precisión
acero
cincado
- Para racor cónico de lubricación DIN 71413
- Rosca de empalme M10x1
- Duradero
38,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Boquilla
Versión 1
boquilla de precisión
Versión 2
acoplamiento G
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D=Diámetro
15
ID=Adecuado para
para todos los racores de lubricación según especificación DIN
L=Longitud
37
P=Carga por presión máx. bar
M10X1
Ancho de llave
13
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Boquillas para pistolas engrasadoras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.