Tapa Protectora
polietileno
naranja
- Muy elástico
- A prueba de rotura
- Reutilizable gracias a que recupera su forma
- Retén seguro
- Se adapta a la forma del producto
1,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapa Protectora
Material del cuerpo de bas
polietileno
Color del cuerpo de base
naranja
D1=Diámetro interior
10
D=Diámetro recomendado
4-10 MM
L1=Longitud útil
70
L=Longitud
80
Descripción
Material
Polietileno.
Indicación
Los tubos de malla con boca redonda son sencillos de manipular y, con el fondo cerrado, protegen óptimamente los extremos y puntas.
Aplicación
Excelente funda protectora de malla para instrumentos y para clavos de osteosíntesis, así como para la protección de puntas y roscas de piezas muy valiosas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.