Separador
plástico
negro
- Adaptado al uso en eurocontenedores
- Muy estable
- Combinable libremente
- Reutilizable
- Fácil de limpiar
1,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Separador
Forma
A
Material del cuerpo de bas
plástico
Color del cuerpo de base
negro
H=Altura
39
L=Longitud
200
Modelo de forma
corto
Descripción
Material
Poliamida (PA 6).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.