- Para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, montaje
- Función de sellado contra humedad, polvo y suciedad
- No es necesario ningún material de fijación
- Distintas longitudes
Descripción
Material
Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión
Negro.
Indicación
Estos perfiles realizan, además de las funciones de protección de bordes, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma del perfil de caucho celular existen aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.
En los perfiles de protección de bordes, se recomienda comprimir la junta al 50% como máx. (compresión).
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40%.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Certificados según UL50, UL50E y UL94HB.
En los perfiles de protección de bordes, se recomienda comprimir la junta al 50% como máx. (compresión).
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40%.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Certificados según UL50, UL50E y UL94HB.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad de protección de esquinas se sujeta por sí solo. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.