{"product":{"productId":"agid.30927","price":15.19,"name":"Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma C"},"currency":"EUR"}
- Para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, montaje
- Montaje sencillo y rápido
- No es necesario ningún material de fijación
- Longitud según las necesidades del cliente
Descripción
Material
PVC.
Versión
negro.
Indicación
Los perfiles de protección de bordes están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de bordes se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.