Perfil De Protección De Bordes
sin junta
PVC
negro
- Para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, montaje
- Montaje sencillo y rápido
- No es necesario ningún material de fijación
- Longitud según las necesidades del cliente
14,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perfil De Protección De Bordes
Forma
C
Versión 1
sin junta
Material del cuerpo de bas
PVC
Color del cuerpo de base
negro
B=Anchura
11
H=Altura
15,8
L=Longitud
2000
Radio de flexión mínimo
A=50 B=40 C=30 D=30
Zona de sujeción
4,0-6,0
Descripción
Material
PVC.
Versión
Negro.
Indicación
Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.