Limpiador De Conos
cono de gran abertura
plástico
- Para limpiar alojamientos de herramienta SK
- Alta capacidad de absorción, sin partículas de abrasión
- Espacios intermedios para recoger partículas de suciedad
16,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Limpiador De Conos
Tamaño
SK 30
Versión 1
cono de gran abertura
Material del cuerpo de bas
plástico
L=Longitud
168
D
9,5
D1
24
L1
55
Descripción
Material
Plástico, superficie de vellón.
Indicación
Para limpiar alojamientos de herramienta SK. El limpiador cónico está formado por un cuerpo de plástico con revestimiento de vellón resistente al moldeo. El material de vellón no genera partículas de abrasión. En los grandes espacios intermedios se pueden recoger las partículas de suciedad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.