Limpiador De Cilindros
termoplástico
- Para la limpieza de alojamientos cilíndricos para herramientas y perforaciones de todo tipo.
- Alta capacidad de absorción, sin partículas de abrasión
42,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Limpiador De Cilindros
Material del cuerpo de bas
termoplástico
L=Longitud
168
D
14
L1
47
Descripción
Material
Cuerpo de ABS.
Limpiador de copos de PA,
recubierto por toda la superficie.
Limpiador de copos de PA,
recubierto por toda la superficie.
Indicación
Para la limpieza cuidadosa y eficaz de alojamientos cilíndricos para herramientas y perforaciones de todo tipo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.