{"product":{"productId":"agid.35074","price":13.34,"name":"PIE REGULABLE, FORMA:B M10X50, D=80,ACERO, COMP:GOMA"},"currency":"EUR"}
Pie Regulable
acero
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
- Tuerca adecuada incluida
- Material: base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
13,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie Regulable
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
goma
H1=Altura total
85
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
50
A
54
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
10
D
80
D1
M10
H2
35
SW
14
Descripción
Material
Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión
Base del pie y husillo roscado de acero cincado.
Base del pie de acero inoxidable, pulida.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Base del pie de acero inoxidable, pulida.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
A petición
Husillos roscados de acero inoxidable 1.4401.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.