text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Indicación
Las cadenas de rodillos para sets de tensores de cadena se pueden utilizar con los sets de tensores de cadena (04211) para la sujeción de piezas de trabajos redondas, irregulares y grandes o muy grandes. Las cadenas de rodillos se pueden acortar y ensamblar como se desee con otras cadenas de rodillos.
Volumen de suministro
1x cadena de rodillos
Accesorios
Tensores de acero para sets de tensores de cadena, 04211-06.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Comprados frecuentemente con los artículos de tu carrito