{"product":{"productId":"agid.2605","price":7.44,"name":"Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Diseño de acero:
Manguito 1.0403.
Clavija de bloqueo de acero de corte fácil
.
Versión de acero inoxidable:
Manguito 1.4301
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305
Ojo de llave 1.4310
Versión
Versión de acero:
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Anillo portallaves con acabado natural.
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Anillo portallaves con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
El anillo portallaves permite accionar el perno de bloqueo automáticamente (controlado por programa) con la ayuda de un cilindro neumático, por ejemplo, o permite el accionamiento a distancia mediante cables Bowden.
El anillo portallaves permite accionar el perno de bloqueo automáticamente (controlado por programa) con la ayuda de un cilindro neumático, por ejemplo, o permite el accionamiento a distancia mediante cables Bowden.
Material
Diseño de acero:
Manguito 1.0403.
Clavija de bloqueo de acero de corte fácil
.
Versión de acero inoxidable:
Manguito 1.4301
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305
Ojo de llave 1.4310
Versión
Versión de acero:
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Anillo portallaves con acabado natural.
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Anillo portallaves con acabado natural.
Indicación
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.