text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra 1.4305, torneado con precisión.

Versión
Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca

1) Perno de bloqueo con arandela roscada

Descubra la gama de productos norelem

Pernos de bloqueo sin collar

Los pernos de bloqueo, también llamados pernos de indexación bloqueable, se usan para posicionar de forma segura dispositivos y piezas de trabajo. Cuando hay que cambiar a otra posición de enclavamiento, el operario solo tiene que tirar con la mano de la empuñadura del perno. Los pernos de bloqueo se prestan siempre que se trate de evitar un cambio de la posición de enclavamiento por efecto de fuerzas transversales. Las aplicaciones más típicas de los pernos de indexación bloqueable se encuentran en los mecanismos de giro y rotación y en posicionamientos de tope.