Material
Acero, bola de empuñadura de termoplástico.
Versión
Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica
desde
86,77 €
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico,clavija de bloqueo cónica y ranura de bloqueo
desde
92,63 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, bola de empuñadura de termoplástico.
Versión
Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.
Indicación
Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.
Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: estándar
Forma B: bloqueables
Forma B: bloqueables