text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
4 Aciertos

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Indicación
Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762

Otros clientes también compraron