Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Mostrar más
Mostrar menos
Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana
desde
14,78 €
más IVA.
más gastos de envío
Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma B, superficie convexa
desde
13,12 €
más IVA.
más gastos de envío
Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma C, superficie serrada
desde
29,76 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación
Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada